Türkiye - Türkçe

Philips GreenSpace, downlight, 13.2 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54

DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P

Ürün Açıklaması

downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Interact Sistemine hazır harici kablosuz sürücü, 1850 lm, 13.2 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 910505102093
Tam sipariş kodu: 871869998313000

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün