Türkiye - Türkçe

Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20

DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P

Ürün Açıklaması

downlight, D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 1050 lm, 8.6 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu dahili konnektör

Sipariş kodu: 910505102072
Tam sipariş kodu: 871869998292800

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
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
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün