Philips Greenspace Flex

Konaklama müşterilerine süper esneklik, eksiksiz ürün yelpazesi ve kusursuz sistem entegrasyonu sağlar.

Ürünler

Ürün Karşılaştır
100
1.100
3000
24
-

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

GreenSpace Flex, GC/GM ülkeleri için Konaklama segmentine özel bir performans portföyüdür. Modüler tasarım konseptiyle ışık motorları ve farklı trimler, çeşitli müşteri gereksinimlerini karşılamak için birçok kombinasyonda kullanılabilir.

Avantajlar

  • 400 lm'den 3000 lm'ye, 3 CCT ve 3 ışın açılı eksiksiz portföy.

  • Modüler tasarımlı süper esneklik ve farklı uygulamalara uyacak farklı trimler.

Özellikler

  • 6 w ~42 w (400 lm~3200 lm)

  • CRI 90, SDCM <3

Uygulamalar

  • Konuk odası
  • Banyo
  • Koridor
  • Lobi

İndirmeler