Philips CoreLine SlimDownlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, Opal, IP20/44
DN145B LED10S/840 PSU II WH
Ürün Açıklaması
D155 mm, Alüminyum döküm, Beyaz, Trafik beyazı (RAL9016), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, 90° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Performans
- Bakıma elverişlilik sınıfı C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi Unclassified