Philips 4MX900 | Maxos LED Performer, LED90S | LED module, system flux 9000 lm, 840 nötr beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Dar ışın, Beyaz
4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800
Ürün Açıklaması
Trunking light panel, L1800 mm, Alüminyum, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Dar ışın, Şeffaf, Polimetil metakrilat, IP40 | Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu bağlantı ünitesi