Philips TrueLine, gömme, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16
RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5
Ürün Açıklaması
1130x80 mm, Plaster ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1500 lm, 12.2 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Geniş ışın, Yapılandırılmış optik, Polimetil metakrilat, Parmak korumalı; Kablo korumalı, 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Ürün ailesi kodu RC532B [TrueLine Recessed Line OC]
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Teknik özellikler