Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Ofisler performansı, konforu, refahı ve sürdürülebilirliği artıran yüksek performanslı aydınlatma arıyor. Mükemmel işlevsellik ve bağlantıyla birlikte mükemmel ışık kalitesi sunan "ışık yüzeyi" çözümlerinin bu kadar talep görmesinin nedeni budur. Tıpkı Philips SlimBlend Gen2 gibi; daha fazla rahatlık ve dairesellik için tasarlanan eksiksiz bir ince armatür ailesi. SlimBlend Gen2 armatürler, uzun bir kullanım ömrü vaat eden yükseltilebilme ve kolay onarılabilme özellikleriyle birlikte son teknoloji ürünü verimlilik ve mükemmel ışık kalitesi (CRI>90) sunar. Ayrıca geri dönüştürülebilecek şekilde tasarlandıkları için gerçekten döngüsel ve yeşil bir seçimdirler. Ancak SlimBlend Gen2 armatürlerini gerçekten öne çıkaran şey, yüksek kaliteli ışıktır. Özel Mikro Altıgen Optikler (MXO), parlamayan konfor sağlar ve aynı zamanda homojen ışığı ışıltılarla yayarak iç mekanları güzelleştiren ve tam Ofis uyumluluğu sunan canlı bir ışık yüzeyi oluşturur. SlimBlend Gen 2, Interact Pro kullanılarak sınıfının en iyisi bağlantıyla birleştirilmiş üstün aydınlatma özelliklerine sahip, tamamı yüksek performanslı ofis aydınlatmasına sürdürülebilir bir yaklaşım sunan minimalist bir çözümdür.
Avantajlar
Montaj seçenekleri (gömme, asma, yüzeye monte) ile yüksek verimli LED aydınlatma armatürü
Rahat, parlama yapmayan, ofise uyumlu
Özellikler
140 lm/W'a kadar sınıfında en iyi verimlilik ile yeşil bina tasarımını ve enerji tasarrufu sübvansiyon kriterlerini destekler
CRI90, Ayarlanabilir Beyaz seçeneğiyle