Philips CoreLine Recessed, 31 W, 600x600 mm, 4000 lm, 3000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19
RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC
Ürün Açıklaması
600x600 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, 84° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polimetil metakrilat, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu konektörlü kablo, 3 kutuplu bağlantı ünitesi
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl