Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, EL-ready

RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3400 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, 120° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 911401807587
Tam sipariş kodu: 872016975133099

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC txt 4.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401807587 tr_TR pdf 395.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Görseller

Product-Photographs-911401807587_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-911401807587_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC IES
Revit dosyası
Revit file - 911401807587 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB