Philips CoreLine Paneli gen6, UltraEfficient, 22.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready
RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC
Ürün Açıklaması
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3600 lm, 22.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, 120° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Değer merdiveni Performans
- Bakıma elverişlilik sınıfı C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi Unclassified