Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, All-in, 32 W, 1200x30 mm, VPC, 2900 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE

Ürün Açıklaması

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tek katmanlı püskürtme kaplama, Tavan, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 4300 lm, 32 W, 136 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Beyaz reflektör, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu europlug konektörlü 3,0 m uzunluğunda kablo, Şebeke çıkış soketi, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 910505102822
Tam sipariş kodu: 872016958879000

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün