Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK
Ürün Açıklaması
L1200 mm; H70 mm, Alüminyum, Siyah, Sinyal siyah (RAL9004), Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör
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
- Bakıma elverişlilik sınıfı C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
- Garanti süresi 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi -