Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19

SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU

Ürün Açıklaması

L1200 mm; H70 mm, Alüminyum, Alüminyum, Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925868362
Tam sipariş kodu: 871951462426900
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
    C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler