Türkiye - Türkçe

Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU

Ürün Açıklaması

L1500 mm; H70 mm, Alüminyum, Alüminyum, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5000 lm, 38 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925868385
Tam sipariş kodu: 871951462449800

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler