Türkiye - Türkçe

Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK

Ürün Açıklaması

L1200 mm; H70 mm, Alüminyum, Siyah, Sinyal siyah (RAL9004), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925868355
Tam sipariş kodu: 871951462419100
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
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified