TrueCircle Yüzey ve Askılı, 20 W, D380 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI
SM250C 20S/840 PSD PSP D380 WH
Ürün Açıklaması
D380 mm, Alüminyum, Beyaz, Trafik beyazı (RAL9016), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2000 lm, 20 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Geniş ışın, Mat, Polistiren, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör