Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Surface-mounted, All-in, 31 W, 22 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, UGR19

SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC

Ürün Açıklaması

1200x200 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 84° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polimetil metakrilat, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu konektörlü kablo, 3 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 911401881881
Tam sipariş kodu: 871951451232000
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
Aile

Ürün