Philips GreenUp Wellglass

Endüstriyel ve ticari uygulamalar için enerji verimliliği sunan aydınlatma

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

GreenUp LED Welglass aydınlatma armatürü, aynı aydınlatma için yalnızca %35 yükle 70 W'a kadar geleneksel WelGlass'ın yerini alması için tasarlanmıştır. Dış mekan uygulaması ve elektrik santrali, metal, kimyasal ve petrokimyasal endüstride tehlikeli olmayan alanlar gibi zorlu koşullara sahip sektörler için mükemmel bir LED çözümüdür. Geleneksel HID WelGlass ile kıyaslandığında enerji ve bakım maliyetlerini büyük ölçüde azaltırken güvenilirliği ve konforu artırır. GreenUp Welglass boru ve destek olmak üzere 2 farklı montaj seçeneği ve lambertian ve batwing şeklinde olmak üzere 2 ışın türüyle sunulur.

Avantajlar

  • Güvenli ve güvenilir özellikler

  • Yüksek enerji tasarrufu

Özellikler

  • Suya, toza, darbeye ve aşınmaya dayanıklılık özellikleri, dış mekan uygulama gereksinimlerini karşılar

  • Sistem verimi 100 lm/W, HID'nin bire bir değiştirilmesiyle %68'e kadar enerji tasarrufu

Uygulamalar

  • Zorlu Endüstri Uygulaması

İndirmeler