Greenup Slim Downlight

Sınırlı dahili yüksekliğe sahip genel aydınlatma uygulamalarına yönelik ultra ince yukarıdan aydınlatma

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Greenup Slim downlight sınırlı dahili yüksekliğe sahip genel aydınlatma uygulamalarına yönelik ultra ince üründür ve Ofis, Perakende ve Genel Alan Aydınlatmasında bir dizi aydınlatma uygulaması için uygundur. Geniş bir lümen paketleri, geçme boyutu, renk sıcaklığı ve dim etme seçeneği (ETO yaklaşımı) dizisi halinde sunulur.

Avantajlar

  • Binayla daha iyi entegrasyon için kompakt tasarım

  • Yüksek verimlilikle konforlu ışık

Özellikler

  • Lümen paketi: 600 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2100 lm

  • Geçme boyutu: 3”, 5”, 6”, 8”

Uygulamalar

  • Ofis Binası
  • Perakende
  • Konaklama