Ürünler
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Müşteriler, başlangıç yatırımları ile sistemin kullanım ömrü boyunca oluşacak maliyetler arasında ideal bir denge bulmak ister. GreenSpace, genel aydınlatma uygulamalarındaki geleneksel CFL downlight aydınlatmalarına alternatif olarak kullanılabilecek, düşük maliyetli ve dayanıklı bir downlight aydınlatma ürünüdür. Son derece düşük güç tüketimi sağlayan en yeni LED teknolojisine sahiptir ve sabit ışık çıkışı, sabit renk performansı ve yüksek renksel geriverim sağlar. Ürünün uzun kullanım ömrü, modeli gerçek bir "tak ve unut" çözümü haline getirir.
Avantajlar
Yüksek sistem verimi: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)
%70'e kadar enerji tasarrufu: toplam sahip olma maliyeti iki yıldan kısa sürede karşılanır
Özellikler
Enerji tasarrufu sağlayan, dayanıklı LED teknolojisi
> 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B) kadar çıkabilen yüksek sistem etkinliği