Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2700 lm, 3000 K, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20, ELP3h
DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P
Ürün Açıklaması
downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 20.9 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Garanti süresi 5 yıl