Türkiye - Türkçe

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54

DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P

Ürün Açıklaması

downlight, D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1050 lm, 8.2 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, Tam parlak reflektör, Şeffaf, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu dahili konnektör

Sipariş kodu: 912500100062
Tam sipariş kodu: 871869938462300

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Sürücü
    -
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün