Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Tam parlak reflektör, Opal, IP20
DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P
Ürün Açıklaması
downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 1600 lm, 13.7 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Tam parlak reflektör, Opal, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II
Özellikler
- Lamba ailesi kodu 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Garanti süresi 5 yıl