Türkiye - Türkçe

Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Tam parlak reflektör, IP20, ELP3h

DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P

Ürün Açıklaması

downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 1950 lm, 13.7 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Tam parlak reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon

Sipariş kodu: 910505102082
Tam sipariş kodu: 871869998302400

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün