Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20
DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P
Ürün Açıklaması
downlight, D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 1100 lm, 8.6 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Tam parlak reflektör, Şeffaf, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu dahili konnektör