Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D150 mm, 980 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Tam parlak reflektör, Opal, IP20
DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P
Ürün Açıklaması
downlight, D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 980 lm, 8.6 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Tam parlak reflektör, Opal, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu dahili konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu 11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Garanti süresi 5 yıl