Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine SlimDownlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSU II WH

Ürün Açıklaması

D155 mm, Alüminyum döküm, Beyaz, Trafik beyazı (RAL9016), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, 90° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 911401806080
Tam sipariş kodu: 871016333948199

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler