Türkiye - Türkçe

Philips TrueFashion, Track projector, 18.8 W, 2100 lm, 3000 K, CRI>90, 30° ışın açısı, Beyaz

ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH

Ürün Açıklaması

Track projector, Alüminyum, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2100 lm, 18.8 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, 30° ışın açısı, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 910505102253
Tam sipariş kodu: 872016901272100
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
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün