Türkiye - Türkçe

Philips TrueLine, gömme, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5

Ürün Açıklaması

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1500 lm, 12.2 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Geniş ışın, Yapılandırılmış optik, Polimetil metakrilat, Parmak korumalı; Kablo korumalı, 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910505103118
Tam sipariş kodu: 871951497181300

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Ürün ailesi kodu
    RC532B [TrueLine Recessed Line OC]
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler