Philips CoreLine Recessed, 31 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19
RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC
Ürün Açıklaması
600x600 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 84° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polimetil metakrilat, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu konektörlü kablo, 3 kutuplu bağlantı ünitesi