Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Recessed, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K, DALI, UGR19

RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, 84° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polimetil metakrilat, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu konektörlü kablo, 5 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 911401880681
Tam sipariş kodu: 871951451220700
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
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler