Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Recessed, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K

RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, 100° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polimetil metakrilat, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu konektörlü kablo, 3 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 911401880281
Tam sipariş kodu: 871951451216000