Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Recessed, 44 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, UGR19

RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6000 lm, 44 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 84° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polikarbon, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 911401808285
Tam sipariş kodu: 871951496398600
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
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler