Philips CoreLine Paneli gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC
Ürün Açıklaması
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 4 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl