Philips Ledinaire Clear Accent, 6 W, D68 mm, 500 lm, 3000 K, CRI>80, Faz kesicili dimleme, 36° ışın açısı, Beyaz, IP20

RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW

Ürün Açıklaması

D68 mm, Metal-Plastik, Beyaz, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, CRI>80, 36° ışın açısı, Şeffaf, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, AC güç konnektörü C13

Sipariş kodu: 33107500
Tam sipariş kodu: 871951433107500

İndirmeler