Türkiye - Türkçe

Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH

Ürün Açıklaması

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925868389
Tam sipariş kodu: 871951462453500

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
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
Teklif metni
Tender text - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH txt 3.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868389 tr_TR pdf 357.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868389_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910925868389_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH IES
Revit dosyası
Revit file - SM350CI - 910925868389 REVIT
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH LDT