Türkiye - Türkçe

Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU

Ürün Açıklaması

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Alüminyum, Alüminyum, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925868388
Tam sipariş kodu: 871951462452800

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU txt 3.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868388 tr_TR pdf 503.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868388_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925868388_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU IES
Revit dosyası
Revit file - SM350CI - 910925868388 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU LDT