Türkiye - Türkçe

Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU

Ürün Açıklaması

L1500 mm; H70 mm, Alüminyum, Alüminyum, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5000 lm, 38 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925868385
Tam sipariş kodu: 871951462449800

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
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
Teklif metni
Tender text - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU txt 3.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868385 tr_TR pdf 370.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868385_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910925868385_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU IES
Revit dosyası
Revit file - SM350CI - 910925868385 REVIT
Dialux
ULD File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU LDT