Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Tam parlak reflektör, IP20
DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P
Ürün Açıklaması
downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1900 lm, 13.3 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Tam parlak reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Sürücü -
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Garanti süresi 5 yıl