Türkiye - Türkçe

Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D200 mm, 1200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Tam parlak reflektör, IP20

DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P

Ürün Açıklaması

downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 1200 lm, 8.6 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Tam parlak reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 910505102079
Tam sipariş kodu: 871869998299700

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün