Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D150 mm, 1800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20
DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P
Ürün Açıklaması
downlight, D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 1800 lm, 13.7 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu dahili konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Garanti süresi 5 yıl