Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik, Şeffaf, IP66, IK08, TW3
WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200
Ürün Açıklaması
Waterproof, L1200 mm, Polikarbon, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 7 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Garanti süresi 5 yıl