Türkiye - Türkçe

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Geniş ışın, Şeffaf, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200

Ürün Açıklaması

Waterproof, L1200 mm, Polikarbon, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 7 kutuplu itmeli konnektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon

Sipariş kodu: 910925868251
Tam sipariş kodu: 871951462316300

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Evet
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868251 tr_TR pdf 367.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868251_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910925868251_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 IES
Revit dosyası
Revit file - WT490CI - 910925868251 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 LDT