Türkiye - Türkçe

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Geniş ışın, Şeffaf, IP66, IK08, TW3

WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800

Ürün Açıklaması

Waterproof, L1800 mm, Polikarbon, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 7 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama

Sipariş kodu: 910925867736
Tam sipariş kodu: 871951410991900
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
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün