Philips Ledinaire Su Geçirmez WT065C, (in brown Eco Packaging), 16 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Simetrik, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN

Ürün Açıklaması

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polikarbon, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1800 lm, 16 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simetrik, Opal, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama için Basit Bağlantı ve çıkarılabilir kapak mevcuttur (dahili kablolama dahil değildir)

Sipariş kodu: 911401807485
Tam sipariş kodu: 871951496381899
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
    Değer
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler