Ürünler
StoreSet Evo, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, 25° dar ışınlı ikili asimetrik optik, Şeffaf, Siyah
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
StoreSet Evo, çeşitli uygulamalarda kullanılabilmek üzere geniş OptiSuit optik yelpazesiyle ince, çağdaş tasarımı ve homojen ışık dağılımını bir araya getirir. Bu sistem, mağazanızda hoş bir ambiyans yaratırken sürdürülebilirlik hedeflerinize de katkıda bulunarak, sıkı "Döngüsellik İçin Aydınlatma" kriterlerimizi karşılar. StoreSet Evo, çok çeşitli perakende uygulamalarında kullanılabilir: Güç hatlarına, Maxos füzyon omurgasına veya gömme tavanlara kolayca bağlanabilir.
Avantajlar
Çekici görünüm ve his: StoreSet evo'nun ince ve çağdaş tasarımı, mağazanızın düzenine göze batmadan uyum sağlar
Kurulum kolaylığı: Döndürme özelliğine sahip tek noktalı merkezi ray askısı, aydınlatma armatürlerinizi kurarken, yeniden konumlandırırken ve bakımını yaparken size tam esneklik sunar
Özellikler
İnce ve çağdaş tasarım, mağaza iç mekanlarına kusursuz bir şekilde uyum sağlar
Sınıfının en iyisi verimlilikle olağanüstü kalitede ışık
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Saçak ve optik yüzeyler sadece tüy bırakmayan bir bezle ve deterjan kullanılmadan temizlenmelidir. Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.