Türkiye - Türkçe

Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Asimetrik Işın açısı, Beyaz

ST761T 27S/830 PSU WH

Ürün Açıklaması

Track flood (single), Alüminyum, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Asimetrik Işın açısı, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 910505102517
Tam sipariş kodu: 872016901155700

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102517 tr_TR pdf 304.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102517_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
Revit dosyası
Revit file - ST760TI - 910505102517 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT