Türkiye - Türkçe

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Asimetrik Işın açısı, Beyaz

ST761T 49S/PW940 DIA WH

Ürün Açıklaması

Track flood (single), Alüminyum, Beyaz, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Asimetrik Işın açısı, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 910505102508
Tam sipariş kodu: 872016901146500

Özellikler

  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102508 tr_TR pdf 420.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102508_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102508_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST761T 49S/PW940 DIA WH IES
Revit dosyası
Revit file - ST760TI - 910505102508 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW940 DIA WH LDT