Türkiye - Türkçe

Philips Accessory, Beyaz

Ürün Açıklaması

Philips Accessory, Beyaz

Sipariş kodu: 911401809487
Tam sipariş kodu: 872016975250499

Özellikler

  • Toplam uzunluk
    1.800 mm
  • Genel genişlik
    93 mm
  • Genel yükseklik
    30 mm
  • Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Malzeme
    Çelik
  • Girişime Karşı Koruma Sınıfı
    -
  • Mekanik çarpışma koruma kodu
    -
  • Aksesuar rengi
    Beyaz
  • Net Ağırlık (Parça Başı)
    0,340 kg

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC159Z Suspension set SME-3 WH txt 1.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401809487 tr_TR pdf 212.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
RC159Z Suspension set Installation instruction pdf 1.2 MB

Görseller

Product-Photographs-911401809487_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401809487_EU
Birden fazla varlık - Visuals