Philips CoreLine Paneli gen6, All-in, 32 W, 1200x30 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, UGR19, WAGO 235
RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5
Ürün Açıklaması
1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tek katmanlı püskürtme kaplama, Tavan, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Beyaz reflektör, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli kablo, 5 kutuplu Wago itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl